SC 6WL-22 木材用充電式圓鋸
新產品Item #r18202479
木材用充電式圓鋸具備 165 mm | 6-1/2" 直徑的通用木材鋸片,切割速度更快且深度可達 60 mm | 2-3/8"
- 最大切割深度(輸入): 60 mm
- 鋸片 直徑: 165 mm
- 接合面: 纖維板, 間隔牆, 纖維水泥板, 石膏, 石膏板, 石膏纖維, 硬木(山毛櫸,橡樹等), 高壓層壓板, 層壓板, 塑料, 有機玻璃, 合板, 軟木(杉樹,松木等), 木頭, 木材複合物, 木芯膠合板
分享
產品特點
- 電池電量更高 – 無刷馬達搭配通用木材鋸片,可減少停機時間,提高每次充電的生產力
- 切割速度更快 – 無刷馬達搭配 165 mm 的通用木材鋸片,可提高切割速度
- 灰塵捕獲率更高 – 全新灰塵通道可減少人體接觸到有害微塵的機會
- 60 mm 切割深度,能應付您需要的大多數應用情況
- 專為提高切割效率和精準度而設 – 人體工學設計、形狀精巧、用料輕盈,助您更快完成準確的直線切割
產品應用
- 切割模板、OSB、膠合板、纖維板、膠板、椽子和板條
- 可更快更直地切割木材和其他板材,深度達 60 mm
- 室內最後修整 – 切割石膏板、MDF 及 HDF
- 修剪並將木材與薄板調整至合適尺寸
- 適合直切與橫切,亦適合斜向與斜刀切割