SC 6WP-22 充電式插鋸
新產品Item #r18202478
精密切入式圓鋸的灰塵捕獲率高,配合導軌可在木材上進行乾淨受控的直線切割,深度達 53 毫米│2-1/8"
- 最大切割深度(輸入): 57 mm
- 鋸片 直徑: 165 mm
- 接合面: 纖維板, 間隔牆, 纖維水泥板, 石膏板, 石膏纖維, 硬木(山毛櫸,橡樹等), 高壓層壓板, 層壓板, 塑料, 有機玻璃, 合板, 軟木(杉樹,松木等), 木材, 木頭, 木材複合物, 木芯膠合板
分享
產品特點
- 精密切割 – 可調節斜角、增量 1mm 深度調整以及用於精確切割和線對齊的導軌
- 幾乎無塵鋸切 – 優化灰塵和木屑捕獲,減少有害灰塵吸入並節省清理時間
- 專為更順暢、更安全、更準確的切割而設計 – 符合人體工學的手柄、平行導軌、導軌兼容以及閒置時完全隱藏的刀片
- 更快的切割速度 – 與我們的通用木刀片完美搭配,可優化切割速度、電池壽命和性能
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能型鋸片,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電式切入鋸的性能毫不打折扣
產品應用
- 刀片組合,適用於木板、乾牆和纖維水泥板等多種材料
- 建築施工,用於結構和牆壁元件的大切口和斜切
- 內部打磨拋光、精密切割和精細拋光鋸片,邊緣幾乎無碎片
- 台鋸的多功能替代品,可用於帶導軌的直線切割、長斜角切割以及現場對板材進行尺寸調整