SC 4MR-22 充電式圓鋸
新產品Item #r17654785
輕盈小巧的充電式圓鋸,可用於完成頭頂切割工作,深度達 51 mm│2” (Nuron 電池充電座)
- 最大切割深度(輸入): 51 mm
- 鋸片 直徑: 125 mm
- 接合面: 金屬, 鋼, 不鏽鋼
分享
產品特點
- 單手設計 – 重量僅有 2.2 kg,是喜利得歷來最靈活輕便的金屬圓鋸之一
- 提高工地的工作效率 — 無刷馬達效率高而且幾乎無需保養,讓您無間斷完成工作
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能鋸片以及多種服務,充電式圓鋸的性能毫不打折扣,助您持續保持生產力
- 精巧設計 – 右側鋸片和碎屑收集器助您在狹窄的空間內更輕鬆地完成切割工作
- 單手設計 – 重量僅有 4.8 lbs,是喜利得歷來最靈活輕便的金屬圓鋸之一
產品應用
- 可快速精準地完成金屬冷切割,深度達 51 mm
- 切割螺柱、螺紋螺桿、金屬導管 (EMT)、鋼管和 HVAC 排氣喉
- 可快速完成金屬冷切割,深度達 2”