SC 6ML-22 切割金屬用的充電式圓鋸
新產品Item #r17484560
冷切充電式金屬鋸速度極快,可精準完成厚達 60 mm│2-3/8” 的切割工作 (Nuron 電池充電座)
- 最大切割深度(輸入): 60 mm
- 鋸片 直徑: 165 mm
- 接合面: 金屬, 鋼, 不鏽鋼, 有色金屬
分享
產品特點
- 喜利得歷來最好的 165 mm 鋸片金屬切割圓鋸 – 得益於突破性的 Nuron 技術和強大的無刷馬達,切割速度可達兩倍
- 冷切割金屬鋸 – 在火花更少的情況下,極度流暢地切割金屬/不鏽鋼,使用 TCT 鋸片切割時更可令基材保持低溫
- 更易操作 – 重量低達 3.2 kg (含 B 22-85 電池),並配備人體工學把手和 LED 工作燈,有助快速沿切割線完成切割
- 周全的安全功能 – 用鋸時噪音低,配合碎屑收集器和快速鋸片制動裝置,有助充分減少工地的危險情況
- 適用於直線和管道切割 – 可選擇加上導軌或管道轉接器,讓切割金屬用的充電式圓鋸發揮更多功能
產品應用
- 可快速精準地完成厚達 60 mm 的金屬切割工作
- 切割坑槽、管、導管和型材,深度可達 60mm (2-3/8")
- 在金屬薄板上切割開口,以作暖氣與空調安裝
- 切割夾層板、網狀物料及波浪鐵皮
- 切割和修剪金屬薄板以作修正