SCO 6-22 切割工具
新產品Item #r13250377
這款充電式無刷間隔牆切割工具可用於切割牆板和薄金屬板,過程快速且乾淨準確 (Nuron 電池充電座)
- 工具體重: 1.4 公斤
- 接合面: 間隔牆
- A量聲壓等級: 79 dB (A)
分享
產品特點
- 持久耐用 — 全新氣流管理系統可防止工具熱軋鋼板粘上切割間隔牆時產生的灰塵,從而延長切割工具的使用壽命
- 卓越的充電工具性能 — 無刷馬達和革新型 Nuron 電池可提供卓越的切割速度,支援切割兩層 16 mm 厚的間隔牆、抗破壞夾板和水泥板
- 加強切割安全 — 現在配有失知制動裝置的撥式開關和可選配的吸塵機連接件,切割過程做到近乎無塵
- 精準切割 — LED 燈讓您看清楚切割線,深度測量器則有助您在間隔牆或金屬上精準操控切割工具
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能型鑽頭,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電工具的性能毫不打折扣
產品應用
- 精準切割間隔牆,以安裝出線盒、燈具、灑水器、貫穿式 HVAC 系統等
- 在間隔牆上為門窗開口
- 對薄金屬進行切入式切割,例如鋼螺柱、HVAC 設備
- 切割高密度板材,例如 Sure-Board® 外護套板、抗破壞夾板或水泥板
- 切割高密度板材,例如外護套板、抗破壞夾板或水泥板