SB 4-22 便攜式帶鋸
新產品Item #r13250376
這款充電式便攜帶鋸配備 14/18 TPI 鋸片,可精確地切割厚達 63.5 毫米│2-1/2” 的金屬,切割過程噪音低且火花少 (Nuron 電池充電座)
- 接合面: 金屬, 不鏽鋼
- 最大切割能力: 64 mm
分享
產品特點
- 體積小 — 充電式帶鋸設計便攜、易於操作,並設有 LED 燈,即使在狹小的空間中,也能快速準確地完成切割工作
- 重量更輕 — 只有 3.9 kg (含 Nuron B 22-85 電池),有助提高舒適度和安全性,特别適合頭頂切割作業
- 幾乎可在任何地方進行切割 — 這款便攜式帶鋸幾乎不會產生火花、碎片和噪音,讓您能以更安全的方式在有人居住的建築物或其他敏感環境中進行切割
- 多用途切割系統 — 搭配喜得利各款易於更換的優質鋸片使用,幾乎可以切割任何膠管、金屬螺柱、螺紋螺桿或導管
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能型刀片,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電工具的性能毫不打折扣
產品應用
- 切割金屬螺柱、管道及螺紋螺桿 (最大切割深度:63.5 mm)
- 切割膠管
- 切割 1" 及 2" EMT 管道
- 切割 1-5/8” MQ 撐桿通道
- 切割金屬螺柱、管道及螺紋螺桿 (最大切割深度:2-1/2”)