SR 4-22 單手操作型往復 (馬刀) 鋸
新產品Item #r13250373
這款充電式無刷往復 (馬刀) 鋸設計精巧輕身且可供單手操作,適用於進行日常拆除工作以及快速精確的切割 (Nuron 電池充電座)
- 接合面: 木頭及金屬, 帶釘的木頭, 木材複合物, 木頭, 鋼, 不鏽鋼, 夾層板, 合板, 塑料, 金屬薄板, 金屬, 磚石, 空心磚, 間隔牆, 鑄鐵
- 衝程長度: 23 mm
- 衝程速度: 3000 strokes / minute
分享
產品特點
- 正確完成拆除 — SR 4-22 往復 (馬刀) 鋸重量輕且可單手使用,並設有 LED 燈,其可控性和易用性堪稱業界典範,尤其適用於頭頂工作
- 快速平滑切割 — 高效的 23 mm 衝程長度和樞軸靴讓您能以最快的速度更乾淨俐落地切割工件
- 在最難觸及的位置進行切割 — 這款充電式往復 (馬刀) 鋸具備符合人體工學設計的把手,方便單手或雙手使用,而且震動極低,無論以任何方向進行切割,操作體驗都更舒適
- 耐用且不太需要維護 — 無刷馬達採用耐磨的齒輪和桿組成,有助將維護需要減到最少,並最大程度地延長工具使用壽命
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能型刀片,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電式往復 (馬刀) 鋸的性能毫不打折扣
產品應用
- 日常鋸割及拆除工作
- 切割直徑達 60 mm 的薄壁鋼質和塑膠喉管/導管
- 切割厚達 60 mm 的木材
- 切割間隔牆及夾層板
- 拆除帶釘木樑、標準衛生及加熱管、金屬薄板、壁板、木材和地板