SR 6-22 往復 (馬刀) 鋸
新產品Item #r13250372
這款充電式往復 (馬刀) 鋸可帶來更舒適且速度更快的鋸割體驗,適用於重型拆除工作 (Nuron 電池充電座)
- 接合面: 木頭及金屬, 帶釘的木頭, 木材複合物, 木頭, 鋼, 不鏽鋼, 夾層板, 合板, 塑料, 金屬薄板, 金屬, 磚石, 空心磚, 間隔牆, 鑄鐵
- 衝程長度: 32 mm
- 衝程速度: 2600 strokes / minute
分享
產品特點
- 這款強大的往復 (馬刀) 鋸旨在提供更高的切割速度,同時不影響操作舒適度
- 更快、更平滑的切割 — 得益於 Nuron 電池提供的額外動力輸出,可更快、更輕鬆地切開金屬或嵌入槍釘的木材
- 先進的人體工學設計 — 由于採用了可提高工具平衡性的主動消振 (AVR) 與 LED 灯,SR 6-22 的震動減少達 26%,成為喜利得出色的操作設備
- 加強工地安全 — 可選配掛繩以免工具掉落;配備可連接至真空吸塵機的除塵系統,還有切割助手連接零件,以便在任何位置固定工件
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能型刀片,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電式往復 (馬刀) 鋸的性能毫不打折扣
產品應用
- 拆除或修剪非結構性金屬 — 例如喉管、螺柱、線纜托盤、薄板和防撞欄
- 拆除木材或嵌入金屬的木材
- 切割塑料 — 如管材、絕緣框或窗框和門框