SC 30WR-22 充電式圓鋸
新產品Item #r13250366
充電式圓鋸可切割厚達 70 mm│2-5/8" 的物料,鋸割深度範圍極廣 (Nuron 電池充電座)
- 最大切割深度(輸入): 70 mm
- 鋸片 直徑: 190 mm
- 接合面: 木頭
分享
產品特點
- 切割速度加快三倍 — 新型無刷馬達使切割速度更勝任何舊款喜得利充電式圓鋸
- 每次充電後的運行時間翻倍 — Nuron 電池技術和無刷馬達帶來歷來最長的工作時間
- 最大切割深度 — 可一次切割三塊 22 mm 厚的木板
- 幾乎無塵切割 — 設有可旋轉的集塵工具插口,以便將充電式圓鋸連接至真空吸塵機
- 設計旨在提供更精準舒適的使用體驗 — 符合人體工學設計的把手、方便您看清楚切割線的 LED 燈,以及導軌相容性,有助您更快速、更輕鬆地進行精準的切割工作
產品應用
- 對厚達 70 mm 的物料精準地進行直線切割
- 對厚達 51 mm 的物料進行 45° 斜面切割,或對厚達 45 mm 的物料進行 50° 斜面切割
- 切割木材/木板 — 例如模板、膠合板、厚板、OSB 和木方
- 對木材或塑膠進行横向和縱向切割
- 修剪室內裝修板 — 例如間隔牆和夾層板