SJD 6-22 充電式曲線鋸
新產品Item #r13250330
這款充電式曲線鋸性能強大,頂部設有把手,可選配機載集塵器,適用於進行直線或曲線切割 (Nuron 電池充電座)
- 工具體重: 2.2 公斤
- 接合面: 木頭, 金屬, 間隔牆, 塑料, 鋁, 鋼
- 衝程長度: 28 mm
分享
產品特點
- 充電式設計無損性能 — 高輸出 Nuron 電池可提供合適的切割速度和更長的運行時間,足以取代有線曲線鋸,即使要切割較硬或較厚的材料亦不成問題
- 更易操作 — 這款充電式曲線鋸重量輕且外形更小巧,頂部設有彎曲的 D 型把手,在進行複雜切割時可帶來更舒適的操作體驗
- 加強工地安全 — 快速鋸片制動裝置、主動減震 (AVR) 以及可選配除塵配件 (機載或連接至真空吸塵機) 均有助於提高使用曲線鋸時的安全性
- 更輕鬆準確地切割 — LED 工作燈和吹塵器可助您看清楚切割線,而整合式護套則可將對工件的阻力減到最少
- Nuron 電池充電座 — 得益於更持久的電池、節能型刀片,以及一系列有助保持現時及未來生產力的服務,充電式曲線鋸的性能毫不打折扣
產品應用
- 在施工現場或製造廠切割和修剪各種物料
- 切割木材、複合物和夾層板 (最厚 150 mm)
- 切割鋼板 (最厚 10 mm)
- 切割金屬或塑膠管
- 斜面切割 (0-45°)