TE 70-ATC/AVR 電鎚鑽
新產品Item #r6851673
超強 SDS Max (TE-Y) 電鎚鑽,適用於在混凝土上完成重型鑽孔和鑿破
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 10 公斤
- 單次衝擊能量: 14.5 J
- 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 150 mm
分享
產品特點
- 主動扭矩控制 (ATC) 可在鑽頭卡住時停止工具機身不受控地轉動 – 有效減少常見的危險情況
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 近乎無須保養的無碳刷 SR 馬達及雙格潤滑設計,減少維修及延長工具壽命
- 可選的 DRS-Y 除塵系統可收集高達 95% 的灰塵
- 可拆卸的電源線,讓您在工地快速輕鬆地更換損壞/破損的電源線
產品應用
- 在混凝土、磚石及天然石材上使用鑽頭直徑範圍 12 至 150 mm 進行鎚擊鑽孔
- 重型安卡錨栓鑽孔,鑽孔直徑 20 至 40 mm
- 使用尖角與平鑿進行開鏠及拆破
- 在混凝土、磚石及天然石材上使用直徑為 1/2" 至 6"" 的鑽頭完成電鎚鑽孔
- 重型錨栓鑽孔,直徑為 3/4" 至 1-3/4"