TE 30 旋轉電鎚
新產品Item #r6848760
強力 SDS Plus (TE-C) 旋轉鎚,適合重型混凝土鑽孔
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 4.1 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 10 - 20 mm
- 單次衝擊能量: 3.6 J
分享
產品特點
- 快速更換夾頭 - 更換鑽頭快速,無需使用工具
- 高度堅固的夾頭、馬達組件和外殼,使用壽命更長
- OSHA 1926.1153 表 1 當與 TE DRS-D 除塵系統和喜利得吸塵機一起使用時可以兼容
- 絕佳平衡感配合輕巧設計,進一步使操作更舒適
- 快速更換夾頭可在多個應用中使用 - 無需使用額外的電動工具
產品應用
- 在混凝土及磚石中鑽錨栓孔及鋼筋連接孔或穿牆孔,直徑介乎 4-28 mm,建議直徑範圍為 10-20 mm
- 使用選配的快速釋放夾頭及直柄鑽頭在木材及金屬中鑽孔,直徑可達 13 mm
- 安裝錨栓螺絲及混凝土螺紋錨栓

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修