TE 30-AVR 電鎚鑽
新產品Item #r6848759
強勁 SDS Plus (TE-C) 電鑽,配有主動消震 (AVR),適用於重型的混凝土鑽孔和修位鑿破
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 4.2 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 10 - 20 mm
- 單次衝擊能量: 3.6 J
分享
其他客戶也搜索 拆除, 電鎚鑽 或 鑽孔
產品特點
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 快速更換夾頭 - 更換鑽頭快速,無需使用工具
- 高度堅固的夾頭、馬達組件和外殼,使用壽命更長
- 透過主動除震系統 (AVR) 減輕操作疲勞,有效提升日常生產力
- 絕佳平衡感配合輕巧設計,進一步使操作更舒適
產品應用
- 在混凝土及磚石中鑽安裝錨栓、鋼筋或穿牆孔 - 直徑可介乎 4-28 mm,建議範圍為 10-20 mm
- 在磚石塊中進行鑿破、修位鑿破及在混凝土磨光
- 使用選配的快速釋放夾頭及直柄鑽頭在木材及金屬中鑽孔,直徑可達 13 mm
- 安裝錨栓螺絲及混凝土螺紋錨栓

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修