TE 3-ML 電鎚鑽
新產品Item #r6038854
強勁手槍式把手、三種操作模式、多用途的 SDS Plus (TE-C) 電鎚 – 具有切削功能及易於更換的刷子
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 3.1 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 6 - 16 mm
- 單次衝擊能量: 2.1 J
分享
其他客戶也搜索 sds-plus, rotomartillo, sds plus 或 martelete
產品特點
- 三種操作模式的 SDS Plus (TE-C) 電鎚 – 適用於鎚鑽、僅作旋轉鑽孔及鑿破
- 強力馬達提供高性能和過載保護
- 創新、持久的錘擊機制
- 包括採用主動冷卻的喜利得 cooltec 以延長工具壽命
- 可選擇、易於拆卸的集塵器,保護操作員免受架空鑽孔時掉落的灰塵和碎片影響
產品應用
- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 修正鑿破工作,以及在混凝土及磚石中開淺坑槽
- 用可選的快速釋放夾頭於木材和鋼材中鑽孔
- 在磚石中開插座凹位
- 使用選配的批嘴套筒,可安裝螺絲

Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修