TE 60-AVR 電鎚鑽
新產品Item #r5715159
多功能且強勁的 SDS Max (TE-Y) 電鑽,配有主動消震 (AVR),適用於混凝土鑽孔和鑿破
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 6.8 公斤
- 單次衝擊能量: 7.8 J
- 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 100 mm
分享
其他客戶也搜索 鑽窿插鐡, RE500, 大鑽, 拖缐鑽 或 五坑鑽
產品特點
- 適合廣泛鑽孔和鑿削應用,通用性高
- 性能重量比極佳
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 可選的 DRS-Y 除塵系統可收集高達 95% 的灰塵
- 可拆卸的電源線,讓您在工地快速輕鬆地更換損壞/破損的電源線
產品應用
- 在混凝土及磚石中鑽錨栓孔及過牆孔(建議範圍為 18-80 mm)
- 使用 TE-Y BK 空心鑽頭在磚石與混凝土中空心鑽孔,直徑可達 122 mm
- 可選擇搭配 DD-TE-Y-DR 適配器及 DD-Y PCM 空心鑽頭在磚石中空心鑽孔,直徑可達 122 mm
- 在混凝土及磚石中鑽錨栓孔及過牆孔(建議範圍為 5/8" - 3 1/8")
- 使用 TE-Y BK 空心鑽頭在磚石與混凝土上空心鑽孔,直徑可達 4-15/16"

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修