TE 50-AVR 電鎚鑽
新產品Item #r4902202
我們最精巧的 SDS Max (TE-Y) 電鎚鑽適用於混凝土、石材和磚石上的鑽孔或鑿破工作,而且輕便舒適和易於控制
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 6.1 公斤
- 單次衝擊能量: 6 J
- 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 82 mm
分享
產品特點
- 效能特強且輕巧靈活的 SDS Max (TE-Y) 電鎚鑽
- 低接觸壓力,確保操作舒適
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 可選的 DRS-Y 除塵系統可收集高達 95% 的灰塵
- 可拆卸的電源線,讓您在工地快速輕鬆地更換損壞/破損的電源線
產品應用
- 在混凝土、磚石及天然石材上鎚擊鑽孔 (可行直徑界乎 12-55 mm,建議直徑界乎 16-32 mm)
- 在磚石及混凝土中進行輕型至中型鑿破
- 使用空心鑽頭主要在磚石鑽穿孔(可行直徑界乎 45-150 mm,建議直徑範圍達 82 mm)
- 在混凝土、磚石及天然石材上鎚擊鑽孔 (可行直徑界乎 1/2" - 2",建議直徑界乎 5/8" - 1 1/4")
- 使用敲擊空心鑽頭主要在磚石完成穿透鑽孔 (可行直徑界乎 1 3/4" - 5 15/16",建議直徑範圍達 3 1/4")

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修