TE 7-C 旋轉電鎚
新產品Item #r3509
強勁 D 型手柄、三種操作模式的 SDS Plus (TE-C) 電鎚,具有切削功能
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 3.4 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 6 - 16 mm
- 單次衝擊能量: 2.6
分享
產品特點
- D 型手柄符合人體工學設計,長時間使用不易疲勞
- 結構堅固 – 特別設計以提供最高可靠度及耐用性
- 鑽孔效能優秀
- 與 DRS-M 除塵系統一起使用時,鑽孔幾乎無塵
- 快速更換的 TE-C 點擊卡盤系統,既多功能又易用
產品應用
- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 修位鑿破工作,以及在混凝土中開小坑槽
- 替換快速釋放夾頭,即可臨時用於木材與鋼鐵鑽孔
- 搭配整合式除塵系統 (DRS-M),進行混凝土鑽孔亦不怕弄污潔淨空間
- 在磚石中開插座凹位

Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修