解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
Nuron

TE 60-22 充電式電鎚鑽

TE 60-22 + TE-YX SM28 #3831907

功能強勁的充電式 SDS Max (TE-Y) 充電式電鎚鑽,搭配主動消振及主動扭矩控制 (ATC),適用於對混凝土進行重型鑽孔與鑿破 (Nuron)

  • 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 6.3 kg
  • 最佳鎚鑽孔範圍: 18 - 40 mm
  • 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 100 mm

自定您的工具組合

工具
工具和紙盒
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 13,104.68

技術資料

重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
6.3 kg
最佳鎚鑽孔範圍
18 - 40 mm
鎚鑽孔直徑範圍
12 - 100 mm
額定電壓
21.6 V
單次衝擊能量
8.1 J
鎚鑽 RPM
340 rpm
最高鎚擊頻率
3300 撞擊次數/分鐘
功能
主動扭矩控制 (ATC), 主動消振 (AVR), 鎚鑽, 鑿破, 功率降低
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性(ah, HD)
10.7 m/s² 1
混凝土鑿破用三軸振動值
9.1 m/s² 2
可供應除塵系統
TE DRS-Y, TE DRS-D
A量聲壓等級
98 dB (A) 3
A量聲量等級
106 dB (A) 4
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  3. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  4. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

特點和應用

產品特點

  • 超強性能 – TE 60-22 重量僅為 8.1 kg (連 B 22-170 電池),但具有重型充電式電鎚鑽的鑽孔與鑿削功率
  • 最大限度地延長每次充電的工作時間–無刷馬達和更有效率的 Nuron 電池可幫助您將電池運行時間延長 3 倍
  • 安全功能升級 — 包括當鑽頭卡住時可以更好地避免失控旋轉的主動扭矩控制 (ATC) 功能,以及防震效果更佳的主動消振 (AVR)
  • 延長觸發時間 — 把震度減至最低,以減少中斷次數
  • Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節能型鑽頭以及多種服務,因此可確保充電式電鎚鑽持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求

應用

  • 用途極為廣泛的電鎚鑽,適用於重型混凝土建築工程以及建築服務安裝
  • 在混凝土中為後安裝鋼筋連接鑽孔(建議直徑範圍 20-40 毫米)
  • 透過混凝土和磚石鑽孔用於管道穿透或電源插座
  • 在混凝土或磚石上鑿出開口和通道
  • 土地挖孔 — SDS Max 黏土鑿頭另行提供

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

Fleet Management

  • 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
  • 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
  • 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
  • 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
  • 防竊保險可降低財務風險與意外開支。
有關Fleet Management的更多信息

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.