解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

TE-YX (SDS Max) 英制電鎚鑽頭

終極 SDS Max(TE-YX)電鎚鑽頭,帶全碳化物 X 幾何頭,適用於鑽入鋼筋混凝土

  • 連接頭: TE-Y (SDS 最大)
  • 接合面: 加固混凝土, 混凝土, 磚石, 磚, 石灰石
  • 工作 模式: 鎚鑽
優質型

選擇

直徑
  • 1 in
工作長度
  • 8 in
長度
  • 13 in
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 1,103.22

技術資料

連接頭
TE-Y (SDS 最大)
接合面
加固混凝土, 混凝土, 磚石, 磚, 石灰石
工作 模式
鎚鑽
頭形狀
多功能切割刀
頭材料成分
碳化鎢
產品級別
Ultimate

特點和應用

產品特點

  • 堅實的碳化鎢前端,提供頂尖效能與可靠性,即使撞鐵亦不易被卡住
  • 凹槽經熱處理,更耐磨蝕
  • 標示記號 – 只要仍然可見,即確認鑽頭仍適用於安裝錨栓
  • 在罕見的鑽頭毀壞情況下,只要螺旋部分的損耗記號仍然可見,我們承諾免費更換鑽頭
  • 極致的 SDS Max 鑽孔系統,帶來無與倫比的效率 – 使用喜利得電鎚鑽並搭配喜利得 TE-YX 鑽頭,在混凝土中鑽孔的速度最高可提升 50%,且電池持久力最高可增加 30%

應用

  • 為化學錨栓鑽孔
  • 後加鋼筋安裝的鑽孔工作
  • 鑽出中型至重型錨栓孔
  • 在鋼筋石屎及磚石中鑽過牆孔及穿透孔
  • 使用喜利得注射式混合黏著劑,為鋼筋加固

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.