TE 2-22 充電式電鎚鑽
新產品Item #r13250310
小型輕身 SDS Plus 充電式電鎚鑽,並且配備手槍式把手,上向鑽孔時依然極易操控(Nuron 電池充電座)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.3 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 4 - 12 mm
- 單次衝擊能量: 1.5 J
分享
產品特點
- 無與倫比的把手與靈活性 — TE 2-22 是我們最輕最薄的充電式電鎚鑽,配備經改良的同軸手槍式把手,可助您在狹小的區域工作而不會拉傷肌肉
- 幾近無塵式鑽孔 — 與喜利得 DRS-D 或 DRS-S 除塵連接零件或空心鑽頭以及兼容的喜利得真空吸塵機搭配使用時,可幾乎達至無塵鑽孔
- 高空作業更安全 — 使用隨附的皮帶鉤和選配的工具繩,可令您無需使用雙手,同時亦兼具工具掉落保護性能
- 鑽孔精度更高 — LED 燈可提高工作區域的能見度,經過改進的把手可令操作時更為舒適
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節能型鑽頭以及多種服務,因此可確保充電式工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 對混凝土及磚石鑽孔,尤其適用於在頭頂或狹小空間內鑽孔
- 室內打磨拋光:安裝間隔牆鐵槽及假天花
- 金屬加工 — 將金屬固定裝置緊固至混凝土,例如:扶手、樓梯、百葉窗以及防護欄等
- 電氣與電訊 — 安裝線纜、開關裝置、插座盒與照明
- 整體上來說,處理較少型的鑽孔作業時,方便的充電式工具和舒適的操作,會比起減少每次緊固所需的時間更能提升工作效率