TE 4-22 充電式電鎚鑽
新產品Item #r13250308
小型 SDS Plus 充電式電鎚鑽具有最高的性能重量比例,適用於上向鑽孔(Nuron 電池充電座)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 2.45 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 4 - 14 mm
- 單次衝擊能量: 2.3 J
分享
產品特點
- 精巧且功能強大 — 作為喜利得 SDS Plus 電鎚鑽鑽頭,在功率與重量比、鑽孔速度以及電池續航時間方面達到最佳平衡
- 鑽孔速度更快 — 由於新式無刷馬達的功率提高 20%,並且配備革新型 Nuron 電池,因此安裝速度更快
- 更為舒適 — 重量較輕、重新設計的手柄、LED 燈以及更好的平衡度,使 TE 4-22 充電式電鎚鑽在上向鑽孔時極其易操作
- 全面的安全功能 – 包括主動扭矩控制 (ATC),在鑽頭卡住時提供更佳保護,讓您免因鑽頭不受控制而受傷
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
產品應用
- 混凝土及磚石鑽孔與電鎚鑽
- 在混凝土中進行上向鑽孔,例如:用於懸吊管與導管、MEP 裝置與假天花
- 近乎無塵的鑽孔效果(需要使用 TE DRS-4/6 機載除塵系列或 TE DRS-C 真空吸塵機連接件)
- 在混凝土內安裝錨栓與敲擊式錨栓(可選配 TE-C 鑽頭套筒與安裝工具)
- 符合 OSHA 1925.1153 表格 1 要求,近乎無塵的鑽孔效果(需要使用 TE DRS-4/6 機載除塵系列或 TE DRS-C 真空吸塵機連接件)

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修

Fleet Management
我們管理您的工具,這樣您就可以管理您的業務。
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。