TE 6-CL 電鎚鑽
新產品Item #r12818102
強勁的 D 型把手 SDS Plus (TE-C) 電鎚鑽頭,具有鑿削功能
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 3.38 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 6 - 16 mm
- 單次衝擊能量: 2.3 J
分享
產品特點
- 兼顧速度和使用壽命 — 經過重新設計,透過更可靠、更持久的電鎚鑽提供更優良的鑽孔性能
- 穩定的功率輸出 — 8.5 安培馬達提供您所需的性能,讓您更快完成要求嚴苛的鑽孔工作,即使電力供應出現波動也不成問題
- 強大的鑿破性能 — 可輕鬆調節鑿的位置
- 多模式 SDS Plus 電鎚鑽 — 適合鎚鑽、僅作旋轉鑽孔及鑿破
- 快速維護 — 能夠以最短的停機時間更換電源線或碳刷
產品應用
- 在混凝土、磚石及石頭中鑽孔及以電鎚鑽鑽孔
- 為錨栓鑽孔以及組裝模板
- 鑿破混凝土以及除渣
- 鑿破混凝土及磚石並在其中開小坑槽
- 精密磚石鑿破工程