TE 70-AVR 電鎚鑽
新產品Item #r1021413
超強勁 SDS Max (TE-Y) 電鑽,配有主動消震 (AVR),適用於重型的混凝土鑽孔和鑿破
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 8.3 公斤
- 單次衝擊能量: 11.5 J
- 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 150 mm
分享
產品特點
- 適合廣泛鑽孔和鑿削應用,為您帶來最高的生產力
- 低接觸壓力,確保操作舒適
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 可選配 DRS-Y 除塵系統,收集高達 95% 的塵土
- 結構堅固,持久耐用
產品應用
- 在混凝土、磚石及天然石材上鎚擊鑽孔,直徑範圍 12 至 150 mm
- 重型安卡錨栓鑽孔,鑽孔直徑 20 至 40 mm
- 使用尖鑿與平鑿進行開鏠及拆破
- 在木材與鋼鐵上進行高扭力鑽孔
- 在混凝土、磚石及天然石材上鎚擊鑽孔,使用直徑範圍 1/2" - 6" 鑽頭

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修