NPR 19-A 壓管工具
新產品Item #r7794691
精密 22V 充電式壓力工具,適用於直徑達 35 mm 的金屬管和直徑達 40 mm 的膠管
- 壓力: 19 kN
- 搭配弓鋸使用: NPR PM **
- 壓力容量金屬喉: 35 mm
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 壓頭可旋轉 – 可 350 度旋轉以便進入更多空間方便使用
- 安全鎖銷 – 只能在正確位置合上
- 自動夾頭回位 – 按壓操作完成後會返回原位
- 壓力感應器 – 除非已達到合適的壓力,否則工具不會縮回
- 安全警告 – 出現問題時,會發聲並有可見的訊號來警告操作員
產品應用
- 可按壓直徑達 35 mm* 的金屬管
- 可按壓直徑達 40 mm 的膠管*
- * 這些數值視系統而定。 請參閲系統供應商原本的說明手冊,以確保按壓正確安全。
服務
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修