SIW 6AT-A22 充電式衝擊扳手
新產品Item #r4838536
強力 22V 輕扭力衝擊扳手,配有 1/2" 制動螺桿,可用於錨固和螺栓
- 鐵砧類型: 1/2" 制動銷
- 最大扭矩: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- 螺母破壞扭矩: 338 Nm
分享
其他客戶也搜索 高扭力衝擊扳手, 智慧扭力系統, 衝擊扳手, 4分扳手 或 充電板手
產品特點
- 高效無刷馬達意味著工具可以操作時間更長,並且每次充電後可以完成更多工作
- 精巧設計,方便在空間有限的地方使用
- 三組齒輪設計與電子速度控制,輕易切換不同轉速及扭矩
- 卡盤周圍設有四盞明亮的 LED,為工作表面提供直接照明
- 可配合喜利得 SI-AT-A22 自適應扭矩模組使用進行受控緊固
產品應用
- 於混凝土安裝直徑 6 mm 及 8 mm 喜利得 HUS 3 螺紋錨栓
- 於磚石及混凝土安裝直徑 8 mm 至 10 mm HRD 門框錨栓螺釘
- 在木材上安裝六角頭木螺釘,直徑可達 8 mm
- 安裝六角頭木螺釘,直徑可達 1/2"
- 擰緊和鬆開尺寸 M8 至 M16 的螺母和螺栓

Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修