AG 4S-A22 (100) 充電式角磨機
新產品Item #r9884543
22V 充電式角磨機(無刷),適用於每天切割和研磨,搭配碟高達 100 mm
- 額定電壓: 21,6 V
- 墊片 直徑: 100 mm
- 最大切割深度(輸入): 23 mm
分享
其他客戶也搜索 磨機, 角磨機 或 4吋磨機
產品特點
- 無刷馬達 - 持續時間長達三倍(無換向器損壞,無碳刷更換)
- 極纖薄的設計,配備鎖定開關 – 令所有工作位置的操作更舒適,有效減少疲勞
- 撥盤速度為每分鐘 3500 至 8000 轉 – 可在不銹鋼上發揮完美的打磨和切割效果
- 如果光盤卡住,主動扭矩控制(ATC)會阻止工具主體不受控的旋轉 - 有助減少常見的安全隱患
- 充電式工具平台 - 相同電池適用於所有 22V 喜利得工具
產品應用
- 切割及打磨鋼材、不銹鋼與其他金屬
- 修飾磨光
- 金屬修邊與磨滑
- 切割及打磨礦材
- 連續邊型鑽石切碟切割瓷磚

Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修