解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
新的 special

AG 125-A36 充電式角磨機

Kit AG125A36+5"SPX(25) #3599353

强勁的 36V 充電式角磨機 (無刷),可用直徑達 125 mm 的切碟進行切割和研磨

  • 額定電壓: 36 V
  • 墊片 直徑: 125 mm
  • 最大切割深度(輸入): 34 mm

顧客也搜尋 5吋磨機角磨機磨機.

自定您的工具組合

工具
工具和紙盒 包含: 1x 扳手, 1x 護套 125-P88 組裝, 1x Clip-on front cover 125, 1x 螺牙釘, 1x 側把手, 1x 凸緣 EU 產品組裝, 1x 螺帽, 25x 切割鋸片 AC-D SPX 125x1.0
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 3,281.76

技術資料

額定電壓
36 V
墊片 直徑
125 mm
最大切割深度(輸入)
34 mm
無負載 RPM
排擋 1: 9500 rpm
觸發器類型
Paddle with deadman
尺寸 (長*寬*高)
415 x 93 x 165 mm
A量聲壓等級
80 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
3.2 m/s² 2
免責聲明
使用指定防護,取決於已選擇的墊片
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
3.45 kg
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 主動扭矩控制 (ATC) 可在切碟卡住時停止工具機身不受控地轉動 – 有效減少常見的危險情況
  • 無碳刷馬達設計 – 可延長多達三倍壽命 (免卻整流器損壞、更換碳刷之苦)
  • 低而重量平衡,使工具更通用,在任何位置使用都不會很疲勞
  • 電池容量及效能均高於其他牌子的充電式角磨機
  • 盤式制動器及自動斷電,令操作加倍安全

應用

  • 修飾磨光
  • 清拆鑿破
  • 切割及打磨鋼材與其他金屬
  • 金屬修邊和拋光
  • 切割及打磨礦材

服務

喜利得工具服務

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

LifeTime Services

  • 自購買日起 1 年內免維修費,包括零件磨損、運送及人工
More information about LifeTime Services

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.