SF 2H-A12 充電式電鎚
新產品Item #r9940033
超精密級別的充電式 12V 錘擊電鑽電絲批,無碳刷馬達,具 10mm 三掌夾頭,輕巧卻提供精準操作,適用於輕型工序
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 21 Nm (軟接頭), 34 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 400 rpm; 排擋 2: 1600 rpm
- 夾頭範圍: 1 - 10 mm
分享
其他客戶也搜索 起子機, 無碳刷電批, 鎚鑽, 電批 或 震動電鑽
產品特點
- 從所未有的方便——錘擊電鑽電絲批可在狹窄或難以到達的空間中工作
- 極爲輕巧——特別是在頭上工作或處理較大型的工程時,電鑽電絲批更輕巧,有效持續提高工作效率
- 升級人體力學設計——牢固握在手中,操作更舒適,精準更操作
- 超大效能——儘管設計輕巧,但鑽孔速度達 1600 rpm,硬接頭扭矩亦達 34 Nm
- 無刷電機——幾乎不需維護,可最大程度地減少工具停機時間
產品應用
- 用於對磚塊、磚石、灰砂磚及加氣混凝土進行鎚擊鑽孔,直徑可達 6 mm
- 安裝電器開關、插座,喉環及其他裝備
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽窿,直徑可達 6 mm
- 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔,直徑可達 14 mm
- 在金屬開孔直徑可達 35 mm