SF 2-A12 充電式電鑽
新產品Item #r9940030
超精密級別的充電式 12V 電鑽電絲批,無碳刷馬達,具 10mm 三掌夾頭,輕巧卻提供精準操作,適用於輕型工序
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 21 Nm (軟接頭), 34 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 400 rpm; 排擋 2: 1600 rpm
- 夾頭範圍: 1 - 10 mm
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 從所未有的方便——充電鋸可在狹窄或難以到達的空間中工作
- 極爲輕巧——特別是在頭上工作或處理較大型的工程時,電鑽電絲批更輕巧,有效持續提高工作效率
- 升級人體力學設計——牢固握在手中,操作更舒適,精準更操作
- 超大效能——儘管設計輕巧,但鑽孔速度達 1600 rpm,硬接頭扭矩亦達 34 Nm
- 無刷電機——幾乎不需維護,可最大程度地減少工具停機時間
產品應用
- 安裝電器開關、插座,喉環及其他裝備
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽窿,直徑可達 6 mm
- 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔,直徑可達 14 mm
- 在金屬開孔直徑可達 35 mm
- 在木材上安裝螺釘,直徑可達 6 mm
服務
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修