SBT 6-22 充電式電鑽螺絲批
新產品Item #r17291558
用於預鑽精確孔和安裝 S-BT 旋入式螺柱的鋼製鑽孔和驅動工具(Nuron 電池平台)
- RPM: 2000 tours/minute
- 最大 扭矩: 85 Nm
- 夾頭類型: 無鑰匙夾頭
分享
產品特點
- 安裝 S-BT 旋入式螺柱所需的一切–SBT 6-22 是喜利得的專用金屬鑽頭,具有緊固在鋼材上所需的高扭矩和極高的耐用性
- 更輕鬆的精密鑽孔——Drill Assist 功能會在錐形鑽頭達到 S-BT 螺柱的預定深度時向用戶提供反饋
- 無需校準——一旦達到預設的埋入深度,工具就會自動停止,從而更快、更輕鬆地正確安裝螺柱
- 強大的無刷電機——為鋼材的所有緊固步驟提供足夠的扭矩,從鑽定位孔到擰緊磨盤或螺母
- Nuron 電池充電座 — 有了更持久的電池,充電工具的性能毫不打折扣,更有一系列服務助您持續保持生產力
產品應用
- 用於安裝 S-BT 緊固件的一體式金屬鑽頭——從鑽高精度定位孔到擰緊緊固件
- 使用 S-BT 旋入式螺柱固定在鋼材上——包括多用途緊固件、格柵盤、電纜橋架和支柱
- 在金屬上以高扭力高速鑽窿,直徑可達 13 mm
- 也適用於使用直徑最大為 32 毫米的螺旋鑽和鏟形鑽頭在木材中鑽孔,以及使用直徑最大為 125 毫米的孔鋸進行切割
- 提供各種耐腐蝕級別的旋入式螺柱系統,包括不銹鋼
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
技術資料
文件
-
- 操作說明 SBT 6-22 (01), 斯洛文尼亞語, 葡萄牙語, 斯洛伐克語, 芬蘭語, Serbian, 德語, 俄語, 匈牙利語, Ukrainian, Arabic, French, Portuguese, 日語, 捷克語, 波蘭語, 土耳其語, Norwegian, 英語, Lithuanian, 法語, Latvian, Romanian, Bulgarian, 丹麥語, Estonian, Croatian, 西班牙語, Kazakh, 中文, 荷蘭語, Chinese, 韓語, 意大利語, 瑞典語, Greek, [ 4.5 MB ]
- 操作說明 S-IC BT, [ 365.5 kB ]
-
- S-BT-MR/-MF HL,S-BT-GR/-GF HL,S-BT-ER/-EF HL 海上和造船應用緊固系統,均獲必維國際檢驗集團 (BV) 74271/A0_BV 認證。, 英語, [ 530.5 kB ]
- S-BT HL 近海和造船應用的緊固系統,獲美國驗船協會 (DNV) TAS00003NW 證書認證。, 英語, [ 488.9 kB ]
- S-BT HL 近海和造船應用的 S-BT HL 緊固系統,由美國驗船協會 (ABS) 23-2361769-PDA 認證。, 英語, [ 1.8 MB ]
- S-BT-MR/-MF HL、S-BT-GR/-GF HL、S-BT-ER/-EF HL、X-FCM-R (NG)、X-FCM-M-F (NG) 及 X-FCS-R 近海和造船應用緊固系統,均獲 RINA FPE035023CS/001 認證。, 英語, [ 125.1 kB ]