SF 4H-22 充電式電鎚鑽螺絲批
新產品Item #r13275677
精巧型電鎚鑽螺絲批,具有主動扭矩控制 ATC,適用於日常鑽孔與鑽動,尤其是難以觸及的地方(Nuron 電池充電座)
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 36 Nm (軟接頭), 62 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 610 rpm; 排擋 2: 2100 rpm
- 夾頭範圍: 2 - 13 mm
分享
產品特點
- 提高工作效率 — 精巧且實用的充電式電鎚鑽螺絲批,適用於狹小空間或頭頂(包括在磚石上),可始終保持高效工作
- 更快速鑽孔與鑽動 — 由於配備高輸出 Nuron 電池,因此何喜利得精巧型電鎚鑽螺絲批均能帶來史無前例的極高轉速與扭矩
- 恆久耐用設計 — 全金屬夾頭、無刷馬達以及經過優化的製冷性能,即使在惡劣的工地條件下依然可更好地經受高強度使用
- 先進的安全功能 — 當鑽頭卡住時,主動扭矩控制 (ATC) 功能有助於防止工具發生失控旋轉,位於底座內的 LED 工作燈有助於提高工作區域的能見度
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節能型鑽頭以及多種服務,因此可確保充電式工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 在磚塊、磚石及加氣混凝土上鎚擊鑽孔(最大直徑為 8 mm)
- 在木材上鑽孔(最大直徑為 25 mm)和在鋼材上鑽孔(最大直徑 8 mm)
- 使用孔鋸在木材上開孔(最大直徑為 82 mm)
- 使用螺旋鑽頭與鏟形鑽頭在木材上鑽孔(最大直徑為 25 mm)
- 在鋼材上轉動螺絲(最大直徑為 4.8 mm)