Nuron
SF 6H-22 充電式電鎚鑽螺絲批
SF 6H-22 + Twist drill bit HSS 6(10) #3831150
具有主動扭矩控制 ATC 以及採用先進人體工學設計的強力電鎚鑽螺絲批,適用於在木材、金屬與磚石上進行通用鑽孔與轉動(Nuron 電池充電座)
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 65 Nm (軟接頭), 85 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 490 rpm; 排擋 2: 2000 rpm
- 夾頭範圍: 2 - 13 mm
自定您的工具組合


工具和紙盒
您想訂購幾個套裝組合?
折扣價
HKD 2,656.54
技術資料
最大扭矩(軟/硬接頭)
65 Nm (軟接頭), 85 Nm (硬接頭)
無負載 RPM
排擋 1: 490 rpm; 排擋 2: 2000 rpm
夾頭範圍
2 - 13 mm
檔次數目
2
扭矩增量
15
尺寸 (長*寬*高)
208 x 68 x 215 mm
工具體重
1.677 kg
A量聲壓等級
98 dB (A) 1
額定電壓
21.6 V
鑽入金屬三軸振動值之不確定性(ah,D)
1.1 m/s² 2
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
特點和應用
產品特點
- 快速、高扭力充電式電鎚鑽螺絲批,鑽孔或轉動螺絲速度更快(包括在磚石上)
- 出色的充電式性能 — 由於配備 Nuron 電池以及無刷馬達,可持續快速地鑽孔與驅動,且續航時間更長
- 恆久耐用設計 — 全金屬夾頭、無刷馬達、橡膠緩衝器以及經過優化的製冷性能,即使在惡劣的工地條件下依然能承受高強度使用
- 先進的安全功能 — 當鑽頭卡住時,主動扭矩控制 (ATC) 功能有助於防止工具發生失控旋轉,位於底座內的 LED 工作燈有助於提高工作區域的能見度
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節能型鑽頭以及多種服務,因此可確保此充電工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
應用
- 在磚塊、磚石及加氣混凝土上鎚擊鑽孔(最大直徑為 14 mm)
- 使用孔鋸切割凹槽與過牆孔(最大直徑為 127 mm)
- 使用螺旋鑽頭與鏟形鑽頭在木材上鑽孔(最大直徑為 32 mm)
- 在金屬上快速轉動自鑽螺絲(最大直徑為 6.3 mm)
- 使用高扭力在金屬上快速鑽孔(最大直徑為 13 mm)
服務
喜利得工具服務
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。