SF 6-22 充電式電鑽螺絲批
新產品Item #r13275507
具有主動扭矩控制 ATC 以及採用先進人體工學設計的強力電鑽螺絲批,適用於在木材與金屬上進行通用鑽孔與轉動(Nuron 電池充電座)
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 65 Nm (軟接頭), 85 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 490 rpm; 排擋 2: 2000 rpm
- 夾頭範圍: 2 - 13 mm
分享
產品特點
- 快速、大扭矩充電式電鑽螺絲批,鑽孔或轉動螺絲速度更快
- 出色的充電式性能 — 由於配備 Nuron 電池以及無刷馬達,可持續快速地鑽孔與驅動,且續航時間更長
- 恆久耐用設計 — 全金屬夾頭、無刷馬達、橡膠緩衝器以及經過優化的製冷性能,即使在惡劣的工地條件下依然能承受高強度使用
- 先進的安全功能 — 當鑽頭卡住時,主動扭矩控制 (ATC) 功能有助於防止工具發生失控旋轉,位於底座內的 LED 工作燈有助於提高工作區域的能見度
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節能型鑽頭以及多種服務,因此可確保此充電工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 使用螺旋鑽頭與鏟形鑽頭在木材上鑽孔(最大直徑為 32 mm)
- 使用孔鋸切割凹槽與過牆孔(最大直徑為 127 mm)
- 使用高扭力在金屬上快速鑽孔(最大直徑為 13 mm)
- 轉動重型木牙螺釘
- 在金屬上快速轉動自鑽螺絲(最大直徑為 6.3 mm)