Nuron
SD 5000-22 充電式間隔牆螺絲批
充電式輕隔間電動起子 SD 5000-22 盒子 #2248355
這款充電式間隔牆螺絲批採用強大的 Nuron 電池,每次充電可轉動更大扭矩,完成更多擰緊工作,適用於懸掛間隔牆、木板和外圍護套
- 工具體重: 1.1 kg
- 額定電壓: 21.6 V
- 尺寸 (長*寬*高): 253 x 99 x 235 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total 個
1
折扣價
HKD 2,376.00
HKD 2,376.00 / 1 個
技術資料
工具體重
1.1 kg
額定電壓
21.6 V
尺寸 (長*寬*高)
253 x 99 x 235 mm
夾頭類型
1/4 in 六角頭套管
特點和應用
產品特點
- 更快轉動螺絲 — 我們歷來最強大的充電式間隔牆螺絲批可額外高達 10% 的額外扭矩,助您更快懸掛更多間隔牆
- 更長的電池運行時間 — 無刷馬達搭配革新型 Nuron 電池,每次充電後可轉動更多螺絲
- 先進的人體工學設計 — 直線式把手設計和經改良的 LED 燈可增添舒適度,助您全日輕鬆懸掛間隔牆
- 與 SD 5000-A22 02 間隔牆螺絲批相同的彈匣接合處 — 可與目前的喜利得連發螺絲匣和配件相容
- 皮帶鈎得到改良 — 更堅固耐用的設計,可更有效適應建築工地環境
應用
- 將間隔牆板緊固到牆壁和天花板上的金屬軌或木框
- 將木板緊固到牆壁和天花板上的金屬軌或木框
- 將特殊板 (例如 Fermacell®、Habito®、Knauf Diamond®) 緊固到牆壁和天花板上的金屬軌或木框
- 將金屬螺柱緊固到內框的金屬軌
- 將外護套板緊固到金屬框或木框
服務
Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。