SFE 2-A12 多頭電鑽
新產品Item #r11102216
超精密級別的 12V 充電式多功能鋰電鑽電絲批,具多個接駁頭 (10mm 三掌夾頭、1/4"六角夾頭、Z 及 L 接駁頭),助你輕鬆完成獈窄空間或轉角的安裝工序。
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 21 Nm (軟接頭), 34 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 400 rpm; 排擋 2: 1600 rpm
- 檔次數目: 2
分享
其他客戶也搜索 4頭電批, 4頭起子機, 可換頭電批, 可換頭起子機 或 多頭電批
產品特點
- 四合一的多功能性——可互換的接頭:偏置卡盤、直角鑽頭驅動器適配器,13 毫米 (1/2”) 無鑰匙卡盤和六角鑽頭固定器
- 專門的人體工程學設計——該多頭鑽機經過專門設計,可為您提供牢固的握力,以保持舒適性和控制力,尤其是在笨拙的工作位置
- 扭矩龐大,但十分輕巧——設計極之輕巧,鑽孔速度卻達 1600 rpm,硬接頭扭矩亦達 34 Nm
- 為精確工作而配備——兩盞高亮 LED 燈、磁性鑽頭固定器和 15 檔離合器,適合在保護材料的同時,有效地驅動螺絲
- 無刷電機——幾乎不需維護,可最大程度地減少工具停機時間
產品應用
- 日常在狹窄的空間中鑽孔和扭螺絲——特別是用於木工、水暖、電氣固定和安裝機櫃
- 在木材上安裝螺釘,直徑可達 6 mm
- 在金屬上安裝自攻螺絲,直徑可達 4.8 mm
- 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔,直徑可達 14 mm
- 使用 HSS 鑽頭在金屬上鑽窿,直徑可達 6 mm