DD 30-W 鑽孔機
新產品Item #r51318
精密輕巧的鑽石取芯機,適用於的重型錨桿和鋼筋孔進行濕式手動取芯,取芯直徑為 8-35 mm (5/16 - 1-3/8")
- 直徑範圍: 8 - 35 mm
- 接合面: 混凝土, 磚石
- 操作模式: 手持及支架鑽孔設備
分享
產品特點
- 非常低的鑽孔噪音 - 在住宅建築物中鑽孔的理想解決方案
- 非衝擊式鑽孔減低脆性材料損壞的風險,允許於接近邊緣的地方鑽孔
- 通過獨特的 TopSpin 技術在鋼筋快速鑽孔
- 軟啟動確保鑽孔定位準繩
- 快速鎖緊無匙夾頭系統讓更換取芯從未如此迅速和輕鬆
產品應用
- 鑽錨精準和鑽通開孔,鑽孔直徑 8 - 35 mm (5/16 - 1-3/8")
- 在醫院、商業和住宅樓宇的裝修工程安裝錨栓時,達到低噪音水平
- 在高強度混凝土、磚石及天然石材上濕式取芯
- 在脆性材料 (大理石、瓷磚、磚石、天然石材等) 及接近邊緣濕式取芯

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修