DD 200 G02 (DD-ST 200) 鑽孔機
新產品Item #r4247051
簡單重型鑽石鑽孔工具,適用於中等至直徑長達 500 mm的取芯
- 直徑範圍: 35 - 500 mm
- 接合面: 混凝土
- 操作模式: 帶支架鑽孔設備
分享
產品特點
- 冷風、重型驅動組件,配合三速檔,操控容易
- 可選 BL 快速釋放連接端可以讓您非常快速地安裝或卸除取芯,無需使用工具(無匙系統)
- 非常堅固、可靠的設計
- 功率控制 LED - 即使沒有經驗的用戶也可以實現最佳鑽孔速度和最長的鑽頭壽命
- 與堅固簡單的 DD-ST 200 鑽架以及許多常見的工業標準鑽台兼容
產品應用
- 牆縫的穿透鑽孔
- 通風氣孔
- 縫隙用針式鑽孔
- 輔助平巷的鑽孔
- 在天花板、牆壁及地板上鑽孔,無須鎚擊或受到震盪

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修