DD 120 鑽孔機
新產品Item #r3677
極致輕巧便攜的鑽石取芯機,適用於直徑為 16-162 mm (5/8 - 6-3/8") 的鑽機式取芯
- 直徑範圍: 16 - 162 mm
- 接合面: 混凝土
- 操作模式: 帶支架鑽孔設備
分享
產品特點
- 全賴直觀設計的功能和控制,使用非常簡單容易
- 輕巧的混凝土鑽孔取芯機,更加方便操作
- 雙速齒輪提供最佳速度與扭力
- 功率控制 LED - 即使沒有經驗的用戶也可以實現最佳鑽孔速度和最長的鑽頭壽命
- 喜利得 BI+ 快速釋放連接頭助您快速更換鑽頭 - 無須工具(無匙系統)
產品應用
- 安裝衛生、暖氣與空調用喉管
- 安裝供水與污水喉
- 電線槽安裝孔
- 安裝大直徑的錨栓與鋼筋
- 安裝扶手欄桿

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修