DD 500-CA 鑽孔機
新產品Item #r3531753
3 期重型鑽石鑽孔系統,採用高頻馬達及自動推進機組,適用於以鑽機為基礎鑽中型至大型直徑的取芯,直徑可達 600 mm (23-5/8”)
- 直徑範圍: 82 - 600 mm
- 接合面: 混凝土, 加固混凝土
- 操作模式: 帶支架鑽孔設備
分享
產品特點
- 強大的高頻馬達搭配電子變速,在整個直徑範圍都能輸出最佳功率
- 兼容 DD AF-CA 自動供應裝置,使鑽孔時達致高效能和全自動化
- 具「強化鑽鐵功能」:扭力增強,提高鑽穿鋼筋的速度
- 由於具有 IP 55 防水等級,可在惡劣環境下鑽窿
- 配合 LED 指示燈,有助在最佳功率範圍內操作,以獲得最高效能和延長鑽頭使用壽命
產品應用
- 鑽過牆孔及穿透孔
- 泥井開孔
- 深度鑽窿
- 穿透鑽孔,用於安裝電纜槽
- 大尺寸開孔,用於安裝污水喉等