Autofeed unit DD AF-CA 220-480V
新產品Item #2082528
自動推進機組協助鑽孔過程,配有以鑽機為基礎的鑽石取芯系統 - 與 DD 350-CA 和 DD 500-CA 一起使用
- 搭配: DD 350-CA, DD 500-CA
- 重量: 4.5 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 361 x 193 x 133 mm
分享
產品特點
- 全自動的鑽孔過程,生產力無與倫比
- 自動表面檢測、水資源管理、鑽孔起始、促進鑄鐵和通孔檢測
- 智能計算,對於基材特性有任何變化都能立即作出反應
- 在鑽孔過程中達致最佳功率,從而延長設備的壽命,鑽孔速度更快
- 沒有受到震動 - 操作更安全和工作時更舒適
產品應用
- 連續鑽穿透孔及過牆孔
- 為預備鋸牆作角落鑽孔
- 鑽孔直徑很大,鑽孔深度很深
- 穿透鑽孔,用於安裝電纜槽
- 於難以接觸的地方鑽孔