TE 1000-AVR 石屎電鑿
新產品Item #r9672135
多功能斷路器,適合用於拆除或鑿地板以及偶爾的牆壁應用 (使用通用電源線)
- 工作方向: 地板, 牆面
- 工具夾頭類型: TE-S
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 12.5 公斤
分享
產品特點
- 超多用途 – 適合鑿破地板的直線式設計,更有符合人體工學的側手柄,方便您偶爾需要鑿破墻壁
- 無需保養的無碳刷 SR 馬達及三重潤滑油系統,減少維修及延長產品壽命
- 全賴喜利得創新的子底盤主動除震系統 (AVR),工具振動異常低
- 可拆卸的電源線,讓您在工地快速輕鬆地更換損壞/破損的電源線
- 可選配 TE DRS-B 除塵系統,移走高達 95% 的微細塵土
產品應用
- 拆除地板或腰下水平的混凝土及磚石
- 各類地板加改工程
- 移除瓷磚、壓緊及壓實
- 修位鑿破工作,如調校門窗開孔位