TE 500-X 電鑿
新產品Item #r7770033
多功能 Hex 17 電炮,適用於混凝土和磚石中進行輕型鑿破
- 工作方向: 牆面
- 工具夾頭類型: 六角頭 17
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 4.8 公斤
分享
其他客戶也搜索 打拆, 電鑿, 細電炮, 清折 或 細炮
產品特點
- 堅固的鑿破工具,具有額外的防熱和防塵功能 - 延長使用壽命並降低維修成本
- 輕身、體積小的設計,便於操作
- 精心設計的冷卻裝置可以將鑿破工具夾在經常過熱的地方 - 使操作工具時更舒適,減少使用疲勞
- 堅硬的觸發開關,配備變速控制
- 可選配 DRS-Y 除塵系統,在混凝土及磚石上工作時可清除高達 95% 的微細塵土
產品應用
- 製作或擴大混凝土/磚牆上的破孔
- 移除瓷磚
- 在混凝土牆上進行堆焊工作
- 在混凝土/磚牆上修正鑿孔
- 在混凝土或磚石建造坑槽

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修