新的

TE 2000-AVR 電鑿

強大而輕巧的 TE-S 電鑿,用於混凝土和拆除工作

  • 工作方向: 地板
  • 工具夾頭類型: TE-S
  • 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 14.5 kg

顧客也搜尋 電鑿大電炮拆地台電鎚鑿TE-S.

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 12,132.00

技術資料

工作方向
地板
工具夾頭類型
TE-S
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
14.5 kg
單次衝擊能量
35 J
最高鎚擊頻率
1800 撞擊次數/分鐘
最大 鑿破 效能
14200 cm³/min
尺寸 (長*寬*高)
731 x 574 x 146 mm
混凝土鑿破用三軸振動值
3.9 m/s² 1
可供應除塵系統
TE DRS-B
A量聲壓等級
88 dB (A) 2
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 工具極輕身,結合高拆卸性能,可專門用於地板破碎
  • T 型設計,完美操作地板破碎工程
  • 免保養的無碳刷 SR 馬達及三重潤滑油系統,減少維修及延長產品壽命
  • 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
  • 可拆卸的電源線,讓您在工地快速輕鬆地更換損壞/破損的電源線

應用

  • 中型的混凝土板及地基拆破工程
  • 在後加鋼筋及水電設施工程中移除混凝土
  • 在住宅應用的地下室和庭院鑿破混凝土或其他材料
  • 在管道應用中,鑿破渠道以鋪設管道

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

LifeTime Services

  • 自購買日起 2 年內免維修費,包括零件磨損、運送及人工
More information about LifeTime Services

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.