TE 800-AVR 石屎電鑿
新產品Item #r3140904
性能優越的 TE-S 電鑿,適用於在石屎進行重型鑿破,帶有主動減震 (AVR) 系統
- 工作方向: 牆面, 地板
- 工具夾頭類型: TE-S
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 10.6 公斤
分享
產品特點
- 衝擊能量澎湃,加上創新喜利得鑿尖設計,帶來強勁的鑿破效能
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 全賴獨立的潤滑室,堅固性高,使用壽命長
- 降低功率按鈕,適用於更輕的材料及更精準的控制鑿破工作
- 可選配 TE DRS-B 除塵系統,移走高達 95% 的微細塵土
產品應用
- 牆壁拆破工程
- 在樓板進行矯正工作
- 用於門窗鑿破開孔
- 為管道及喉管開穿孔

Hilti Tool Service
3天或免費
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修