TE 2000-22 充電式電鑽
新產品Item #r13250322
強大而輕巧的電池驅動電鑽,用於鑿破混凝土及完成其他拆除工作 (Nuron 電池充電座)
- 工作方向: 地板
- 工具夾頭類型: TE-S
- 工具體重: 17.4 公斤
分享
產品特點
- 性能出色的充電式電鑽 — 性能媲美有線 TE 2000 以及更大型電鑽,但體積極為纖巧
- 更快速開始工作 — 無需使用通常不可靠的主電源,而且方便攜帶,有助消除作業期間常見的延遲
- 無與倫比的操作性能 — TE 2000-22 比同類電池供電電炮輕 10 公斤並且更加纖薄,對於為了改善生產效率而講求操作、工具控制以及機動性的中等規模與受控拆除作業而言,是理想之選
- 無與倫比的單次充電工作時間 — 配有一對創新 Nuron B 22-255 電池,充電一次可拆除半噸混凝土,如果加上選配的大電池盒,則可以拆除 1.5 噸混凝土
- 幾近無塵式拆除 — 當與 TE DRS-B 除塵系列以及兼容的喜利得真空吸塵機搭配使用時,可減少多達 95% 的細矽塵
產品應用
- 鑿破厚度達到 20 厘米的混凝土板及地基
- 為喉管鑿破地面與切割坑槽
- 拆除重型鋪路材料,且不會損壞混凝土板
- 最為適合需要快速啟動和講究進度的單日拆除作業
- 鑿破厚度達到 8”的混凝土板及地基