TE 500-22 SDS-Max 充電式鑿錘
新產品Item #r13250321
充電式 SDS Max (TE-Y) 電炮與鑿削鎚,配備主動消振系統,適用於鑿破混凝土或磚石(Nuron 電池充電座)
- 工作方向: 牆面
- 工具夾頭類型: TE-Y (SDS 最大)
- 工具體重: 6 公斤
分享
產品特點
- 出色的充電式性能 — 革新型 Nuron 電池動力強勁,不僅可提高生產效率,而且無需使用其他電源
- 更大功率,更多功能 — TE 500-22 鑿削鎚可以執行與同類電線型電炮相同的所有任務
- 減少工人疲勞 — 主動消振 (AVR) 系統有助於盡量減震,更能保障健康和減少工地停工時間
- 幾近無塵式拆除 — 與連接至兼容的喜利得真空吸塵機的 DRS-B 除塵系列搭配使用時,有助改善工地安全
- Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的 Nuron 電池、高性能鑿以及多種服務,因此可確保充電式鑿削鎚持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求
產品應用
- 拆除混凝土及磚石牆
- 移除磚瓦與石膏
- 打鬆被壓實的土壤
- 為牆壁及地板內的喉管鑿破開孔、坑槽或通孔