TE 3000-AVR 重型電鑽
新產品Item #r11668382
動力超強的電鑿,適用於重型拆除混凝土、切割瀝青、土方工程以及驅動接地棒
- 工作方向: 地板
- 工具夾頭類型: TE-H (喜利得 HEX 28)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 27.1 公斤
分享
產品特點
- 性能升級 – TE 3000 目前具有與 45 公斤氣動電鑿相媲美的拆除功率
- 操作性能得到改進 — 重量減輕 10%,並且頂部配有新手柄,令電鑽更易控制和方便運輸
- 主動消振 (AVR) — 具有兩個完全分離手柄的減振型電鑽,與之前的 TE 3000 型號相比,振動減少 10%
- 經過重新設計的快速更換型夾頭 — 採用新的喜利得 TE-H 鑿
- 近乎無須保養的無刷馬達與三重潤滑油系統,減少停機時間及延長使用壽命
產品應用
- 拆除鋼筋混凝土板與地基
- 在鋪路、鋪喉及維修工程中鑿開/切割瀝青
- 拆除混凝土,以修復結構、延伸混凝土板、加固鋼筋與維修
- 在岩石、硬粘土與其他高密度土方工程中挖掘、槽探與壓緊
- 在堅硬的土壤中安裝接地棒,以便更安全、在不使用梯子的情況下安裝接地棒(需要使用選配的 TE-H PD 機動打樁機)