DSH 700-22 電池切割鋸(後把手)
新產品Item #r16800076
重型後手柄電池供電切割鋸,適用於混凝土、金屬和磚石(Nuron 電池平台)
- 基礎材料: 各類 混凝土及磚, 各類磚石(空心磚,石灰石等), 瀝青, 鋼, 礦物
- 尺寸 (長*寬*高): 740 x 290 x 350 mm
- IP 保護 級別: IEC 電池供電
分享
產品特點
- 電池供電的後手柄切割鋸,適用於專注於地板的任務 – DSH 700-22 可完成與同類汽油切割鋸相同的工作,但沒有煙霧、噪音、額外維護和燃料混合問題
- 延長觸發時間 – 當配備四顆 B 22-255 Nuron 電池和一片 300mm SPX univ (充電式優化鋸片) 時,會比使用一整箱汽油的鋸片多切割高達 30%
- 降低運作成本 – 無需購買或混合燃料;採用無刷電動馬達,可減少保養需要,而且使用壽命最長可達氣鋸的兩倍
- 非常適合地面應用 – 這款切割鋸重量僅 8.8 公斤 (式 13.3 公斤,包括兩顆 B 22-255 電池以及一個 300 mm 鋸片)
- 改進安全功能 – 切割時無煙霧、噪音更小、震動更低,並配備快速生效的鋸片制動裝置
產品應用
- 板材和鋪路磚 – 切割混凝土、瀝青、路緣石和鋪路磚 (最大切割深度 120 mm,使用 300 mm 鋸片)
- 地面建設 – 切割膨脹接頭。 與 DSH-FSC 地板鋸推車相容(單獨出售)
- 切割混凝土和磚石 – 例如製作新開口或按所需尺寸修剪原料塊
- 金屬工程 – 切割金屬板、鋼筋、鋼板、金屬軌和喉管
- 使用 DSH-DRS 配件進行低粉塵切割 – 使用相容的真空或供水系統可以幫助您遵守當地二氧化矽粉塵暴露限制