DSH 600-22 電池切割鋸
新產品Item #r13250338
適用於混凝土、金屬和磚石的重型電池供電無線切割鋸(Nuron 電池平台)
- 基礎材料: 各類 混凝土及磚, 各類磚石(空心磚,石灰石等), 瀝青, 鋼, 礦物
- 尺寸 (長*寬*高): 660 x 290 x 350 mm
- IP 保護 級別: IEC 電池供電
分享
產品特點
- 適用於重型任務的電池供電切割鋸 – DSH 600-22 可以完成與 60cc 燃氣切割鋸相同的工作,但沒有煙霧、噪音、額外維護和燃料混合問題
- 延長觸發時間 – 當配備四顆 B 22-255 Nuron 電池和一片 300mm SPX univ (充電式優化鋸片) 時,會比使用一整箱汽油的鋸片多切割高達 30%
- 降低運作成本 – 無需購買或混合燃料;採用無刷電動馬達,可減少保養需要,而且使用壽命最長可達氣鋸的兩倍
- 改進的安全功能 – 無菸、更安靜、振動更低的切割以及快速作用的刀片煞車(約 4 秒)
- 更好的操控性 – 這款切割鋸重量僅為 8.9 公斤(或 12.2 公斤,包括兩個 B 22-170 電池和一個 300 毫米刀片),專為全天切割過程中的舒適操作而設計
產品應用
- 切割混凝土和磚石 – 例如製作新開口或將塊修剪至適當尺寸(最大切割深度 120 毫米,使用 300 毫米刀片)
- 鋪路 – 切割路邊石、鋪路石和瀝青
- 金屬工程 – 切割金屬板、鋼筋、鋼板、金屬軌和喉管
- 室內切割 – 電池供電的切割鋸更安靜且無菸
- 與相容的供水系統一起使用時幾乎無塵切割,或使用相容的吸塵器和 DSH-DRS 配件進行低粉塵切割(請核實您當地的二氧化矽粉塵暴露限制)