MQW 90°-R 角度連接件
不鏽鋼 (A4) 90 度角,用於連接多個 MQ 螺柱坑槽
- 材料構成: 不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- 表面處理: 戶外升級 - 不鏽鋼
- 材料厚度: 4 mm
選擇
角度
- 90 °
孔洞數目
- 2
- 3
包裝數量
- 10 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 845.50
技術資料
材料構成
不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
表面處理
戶外升級 - 不鏽鋼
材料厚度
4 mm
環境 情況
戶外高污染 (C4 – 高 / C5)
角度
90 °
文件
特點和應用
產品特點
- 與按鈕通道連接器兼容 – 組裝更快,適應性更強
- 可隨意調整 – 輕鬆安裝,並沿著撐桿通道重新放置
- 與 MQN-R 按鈕槽鋼連接件兼容 — 組裝更快,不同組合均適合
- 通用性高:以少量零件數滿足所有應用需要
- 任何應用下都只需要少量零件
應用
- 裝嵌槽框及支撐結構
- 可兼容多個 MQ 撐桿通道
對於批准或證書信息,請參見各個項目。